Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil VLX-2-1/2-MS
34434
GTIN 4052568115173
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4000 l/min
Tlak média
1 bar - 10 bar