Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil VLX-2-3/4-MS

34435

GTIN 4052568115180

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
10500 l/min
Tlak média
1 bar - 10 bar