Nástavby pro koncové spínače SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2N12-EX

3471018

GTIN 4052568269715

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah provozního napětí, DC
5 V - 60 V
Elektrické připojení
Šroubovací svorka
Indikace polohy
žlutá / červená
Funkce spínacího prvku
spínací
Kabelové šroubení
1/2 NPT