Řídicí šoupě VHER-H-B43E-G18
3488206
GTIN 4052568269876
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
4/3, v klidu odvětráno
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
600 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Provozní tlak
0 bar - 10 bar