Elektromagnetická cívka VACC-S18-70-K4-1U-EX4D

3504563

GTIN 4052568270018

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Hodnoty cívek
24 V AC: 50/60 Hz, příkon 7,0 VA - 24 V DC: 7,0 W
Stupeň krytí
IP65