Elektromagnetická cívka VACC-S18-70-K4-3U-EX4D
3504639
GTIN 4052568270049
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Hodnoty cívek
230 V AC: 50/60 Hz, příkon 7,0 VA - 230 V DC: 7,0 W
Stupeň krytí
IP65