Řídicí šoupě VHER-P-H-B43U-G14

3515573

GTIN 4052568270155

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
4/3, ve stř. pol. pod tlakem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1150 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Pneumatický pracovní výstup
G1/4
Provozní tlak
0 bar - 10 bar