Ventil pro škrcení odvětrání GRE-3/8
35310
GTIN 4052568010119
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
Funkce škrcení, akustický tlak
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
2000 l/min
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Nastavovací prvek
Šrouby s drážkou