Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-M1-H3B1T-50-16
3535644
GTIN 4052568270278
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G3/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
5.2 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
16 mm