Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16

3535711

GTIN 4052568270322

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
21.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
29 mm