Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3ALT-80-12

3535712

GTIN 4052568270339

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
19 m³/h
Tlak média
0 bar - 12 bar
Jmenovitá světlost
29 mm