Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-H3ALT-80-16

3535824

GTIN 4052568270360

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
30.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
35 mm