Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3B1T-50-3

3535838

GTIN 4052568270391

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
23 m³/h
Tlak média
0 bar - 3 bar
Jmenovitá světlost
43 mm