Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16

3536435

GTIN 4052568270414

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
40 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
43 mm