Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5
3536436
GTIN 4052568270421
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
30 m³/h
Tlak média
0 bar - 5 bar
Jmenovitá světlost
43 mm