Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V

3536502

GTIN 4052568270438

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
3.8 m³/h
Tlak média
-0.9 bar - 0 bar
Jmenovitá světlost
13 mm