Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-V4B2V-50-V

3536650

GTIN 4052568270490

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G3/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
7.5 m³/h
Tlak média
-0.9 bar - 0 bar
Jmenovitá světlost
18 mm