Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-V4B2V-50-V
3536659
GTIN 4052568270506
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
12 m³/h
Tlak média
-0.9 bar - 0 bar
Jmenovitá světlost
24 mm