Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4ANV-80-V
3536711
GTIN 4052568270537
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
19 m³/h
Tlak média
-0.9 bar - 0 bar
Jmenovitá světlost
31 mm