Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3ALV-80-V

3536850

GTIN 4052568270599

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
30.5 m³/h
Tlak média
-0.9 bar - 0 bar
Jmenovitá světlost
35 mm