Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20

3538842

GTIN 4052568270605

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G3/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
6.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 20 bar
Jmenovitá světlost
18 mm