Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V

3538869

GTIN 4052568270612

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
3.5 m³/h
Tlak média
-0.9 bar - 0 bar
Jmenovitá světlost
12 mm