Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1V-50-10-C

3539248

GTIN 4052568270711

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
9.6 m³/h
Tlak média
0 bar - 10 bar
Jmenovitá světlost
23 mm