Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1V-50-6-C

3539368

GTIN 4052568270780

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
16.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 6 bar
Jmenovitá světlost
35 mm