Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40
3539720
GTIN 4052568270827
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
3.3 m³/h
Tlak média
0 bar - 40 bar
Jmenovitá světlost
13 mm