Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-N34-180-M1-V4B2T-50-20

3539747

GTIN 4052568270889

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 3/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
6.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 20 bar
Jmenovitá světlost
18 mm