Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4B2T-50-9
3539817
GTIN 4052568270995
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 1/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
18.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 9 bar
Jmenovitá světlost
31 mm