Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4B2T-50-7

3539818

GTIN 4052568271008

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 1/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
10.7 m³/h
Tlak média
0 bar - 7 bar
Jmenovitá světlost
31 mm