Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4B2T-50-6

3539929

GTIN 4052568271060

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 1/2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
17.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 6 bar
Jmenovitá světlost
35 mm