Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4B2T-50-4
3540145
GTIN 4052568271114
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
34.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 4 bar
Jmenovitá světlost
45 mm