Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4ANT-80-16
3540248
GTIN 4052568271169
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
29 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
35 mm