Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4ANT-80-5

3540277

GTIN 4052568271190

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
39 m³/h
Tlak média
0 bar - 5 bar
Jmenovitá světlost
45 mm