Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16
3540768
GTIN 4052568271220
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
14.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
23 mm