Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V
3540796
GTIN 4052568271237
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
40 m³/h
Tlak média
-0.9 bar - 0 bar
Jmenovitá světlost
43 mm