Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4ANT-80-16

3540817

GTIN 4052568271244

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
19 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
31 mm