Přísavka VASB-75-1/4-NBR
35415
GTIN 4052568010126
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr přísavky
75 mm
Činný sací průměr
60 mm
Tvar přísavky
kulatý skládací měch 1,5násobný
Materiál přísavky
NBR