Elektromagnetická cívka VACC-S18-70-K5-1U-EX4D
3546549
GTIN 4052568271268
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu NPT1/2
Hodnoty cívek
24 V AC: 50/60 Hz, příkon 7,0 VA - 24 V DC: 7,0 W
Stupeň krytí
IP65