Elektromagnetická cívka VACC-S18-70-K5-7U-EX4D
3546588
GTIN 4052568271275
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu NPT1/2
Hodnoty cívek
48 V AC: 50/60 Hz, příkon 7,0 VA - 48 V DC: 7,0 W
Stupeň krytí
IP65