Elektromagnetická cívka VACC-S18-70-K5-2U-EX4D

3546625

GTIN 4052568271282

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu NPT1/2
Hodnoty cívek
110 V AC: 50/60 Hz, příkon 7,0 VA - 110 V DC: 7,0 W
Stupeň krytí
IP65