Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Vakuová technika

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Vakuový ejektor VAD-ME-1/8

35554

GTIN 4052568115838

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
85 %
Provozní tlak
1.5 bar - 8 bar