Spojovací kabel NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3

3579464

GTIN 4052568271466

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
připojovací obrazec tvaru B, podle průmyslového standardu 11 mm
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Délka kabelu
0.6 m