Spojovací kabel NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3

3579468

GTIN 4052568271480

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
připojovací obrazec tvaru B, podle průmyslového standardu 11 mm
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
0.6 m