Elektromagnetická cívka MSW-24AC

3589

GTIN 4052568064334

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - Konektor - podle EN 175301-803
Způsob upevnění
vnější šestihran 1/8 - Upevňovací spona
Hodnoty cívek
24 V AC: 50 Hz, příkon 30,0 VA při spínání, 22,0 VA trvale
Stupeň krytí
IP65