Elektromagnetická cívka MSW-42AC

3594

GTIN 4052568064365

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - Konektor - podle EN 175301-803
Způsob upevnění
vnější šestihran 1/8 - Upevňovací spona
Hodnoty cívek
42 V AC: 50 Hz, příkon při sepnutí 30 VA, trvale 22 VA
Stupeň krytí
IP65