Šroubení s nátrubkem N-1/4-P-6
3606
GTIN 4052568018450
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnitřním Ø 6 mm
Jmenovitá světlost
4.5 mm