Šroubení s nátrubkem N-3/8-P-6

3608

GTIN 4052568018467

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnitřním Ø 6 mm
Jmenovitá světlost
4.5 mm