Válec dle norem DSBC-32-100-D3-PPVA-N3
3656519
GTIN 4052568271893
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách