Válec dle norem DSBC-80-200-D3-PPSA-N3
3656866
GTIN 4052568272258
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách