Válec dle norem DSBC-63-320-D3-PPSA-N3
3657826
GTIN 4052568272456
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
320 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách