Válec dle norem DSBC-63-70-D3-PPVA-N3
3657865
GTIN 4052568272524
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
70 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách